*Feb. 28, 2005 *Doc. ID: 76383, S-50232, Rev. B .SUBCKT Si2301BDS 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=323966u L=0.40u M2 2 1 2 4 NMOS W=323966u L=0.60u R1 4 3 RTEMP 35E-3 CGS 1 2 50E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 40E-3 RD = 0 NSUB = 7E15 + KP = 2E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 4E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.55 TCV = 1.95E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 1E17 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=40E-12 VJ=0.38 M=0.22 +FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=20.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=6.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS