*August 22, 2005 *Doc. ID: 76388, S-51552, Rev. B *File Name: Si4834BDY_PS.txt and Si4834BDY_PS.lib *D1 G1 S1 D2 G2 S2 .SUBCKT Si4834BDY 8 2 1 6 4 3 X1 8 2 1 Si4834C1 X2 6 4 3 Si4834C1 XSD 1 8 SCKY4834 .ENDS Si4834BDY .SUBCKT Si4834C1 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=1358279u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=1358279u L=0.40u R1 4 3 RTEMP 11E-3 CGS 1 2 450E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 4.3E-3 RD = 0 NSUB = 1.77E17 + KP = 2.1E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 7E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2.1E16 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=210E-12 VJ=0.38 M=0.22 +RS=0.01 FC=0.1 IS=1E-12 TT=2.8E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP RES (TC1=6.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS Si4834C1 .subckt SCKY4834 7 5 r1 6 5 rtemp 0.04 d1 7 6 sdiode **************************************************** .model sdiode d (cjo=200e-12 vj=0.60 xti=0.50 +rs=0 fc=0.50 is=1.5e-6 ikf=0.20 eg=0.90 n=1 bv=30.2) **************************************************** .model rtemp res (tc1=0.01e-2 tc2=20e-6) .ends SCKY4834