*May 16, 2005 *Doc. ID: 76457, S-50836, Rev. B *File Name: Si3867DV_ps.txt and Si3867DV_ps.lib .SUBCKT Si3867DV 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=991627u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=991627u L=0.50u R1 4 3 RTEMP 5E-3 CGS 1 2 430E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 19E-3 RD = 0 NSUB = 6E16 + KP = 5E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 2E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=380E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=20.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP RES (TC1=14E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS