*March 21, 2005 *Doc. ID: 76482, S-50383, Rev. B .SUBCKT Si3441BDV 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=415822u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=415822u L=0.55u R1 4 3 RTEMP 19E-3 CGS 1 2 210E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 41E-3 RD = 0 NSUB = 1.8E16 + KP = 11E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 20E-4 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 8E16 NFS = 10E11 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=90E-12 VJ=0.38 M=0.24 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=20.2) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=10E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS