*Oct 31, 2005 *Doc. ID: 76686, S-52295, Rev. B .SUBCKT Si4500BDY D G1 S1 G2 S2 X1 D G1 S1 Si4500N X2 D G2 S2 Si4500P .ENDS Si4500BDY *N-Ch .SUBCKT Si4500N D G S M1 3 G S S NMOS W=1184119u L=0.25u M2 S G S D PMOS W=1184119u L=0.40u R1 D 3 RTEMP 6E-3 CGS G S 760E-12 DBD S D DBD *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 4.6E-3 RD = 0 NSUB = 2.45E17 + KP = 1.74E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.9 TCV = 3.4E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 1.2E17 TPG = -1) **************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=450E-12 VJ=0.38 M=0.26 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=21) **************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS Si4500N *P-CH .SUBCKT Si4500P D G S M1 3 G S S PMOS W=698305u L=0.25u M2 S G S D NMOS W=698305u L=0.40u R1 D 3 RTEMP 10E-3 CGS G S 350E-12 DBD D S DBD *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 6E-3 RD = 0 NSUB = 2.4E16 + KP = 3.5E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.7E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 7E16 NFS = 1E12 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=220E-12 VJ=0.38 M=0.24 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=40.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS Si4500P