*May 16, 2005 *Doc. ID: 76803, S-50836, Rev. B .SUBCKT Si4330DY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=2708225u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=2708225u L=0.40u R1 4 3 RTEMP 3.5E-3 CGS 1 2 1200E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 7E-3 RD = 0 NSUB = 3E17 + KP = 7E-6 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************* .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2.8E16 TPG = -1) ************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=700E-12 VJ=0.38 M=0.26 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=10E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************* .ENDS