*March 21, 2005 *Doc. ID: 76917, S-50383, Rev. B .SUBCKT Si2318DS 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=854711u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=854711u L=0.45u R1 4 3 RTEMP 21E-3 CGS 1 2 420E-12 DBD 2 4 DBD **************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 11E-3 RD = 0 NSUB = 2.8E17 + KP = 1.2E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.6E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2E16 TPG = -1) **************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=150E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=40.5) **************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS