*Jan 2, 2006 *Doc. ID: 76935, S-52632, Rev. B .SUBCKT Si7501DN D G1 S1 G2 S2 X1 D G1 S1 Si7501P X2 D G2 S2 Si7501N .ENDS Si7501DN *P-CH .SUBCKT Si7501P D G S M1 3 G S S PMOS W=1171412u L=0.25u M2 S G S D NMOS W=1171412u L=0.55u R1 D 3 RTEMP 16E-3 CGS G S 350E-12 DBD D S DBD *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 + RS = 16E-3 RD = 0 NSUB = 1.3E17 + KP = 3.5E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-1 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 +NSUB = 7E16 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=110E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=30.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS Si7501P *N-CH .SUBCKT Si7501N D G S M1 3 G S S NMOS W=860799u L=0.25u M2 S G S D PMOS W=860799u L=0.34u R1 D 3 RTEMP 17E-3 CGS G S 400E-12 DBD S D DBD *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 7E-3 RD = 0 NSUB = 2.9E17 + KP = 1.2E-5 U0 = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.7E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2E16 TPG = -1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=290E-12 VJ=0.38 M=0.28 +RS=0.1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=30.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=5E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS Si7501N