*Dec 12, 2005 *Doc. ID: 77021, S-52519, Rev. B *File Name: Si7459DP_PS.txt and Si7459DP_PS.lib .SUBCKT Si7459DP 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=10173310u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=10173310u L=1.20u R1 4 3 RTEMP 1.4E-3 CGS 1 2 1300E-12 DBD 4 2 DBD ************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 + RS = 3E-3 RD = 0 NSUB = 6.5E16 + KP = 5E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-1 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 6.5E-8 +NSUB = 1.7E16 TPG = 1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=750E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=7.5E-8 N=1 BV=30.5) ************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=11E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************** .ENDS