*March 21, 2005 *Doc. ID: 77147, S-50383, Rev. B *File Name: Si3465DV_ps.txt and Si3465DV_ps.lib .SUBCKT Si3465DV 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=479035u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=479035u L=0.50u R1 4 3 RTEMP 19E-3 CGS 1 2 200E-12 DBD 4 2 DBD *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 18E-3 RD = 0 NSUB = 1.3E17 + KP = 3.1E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1.5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 9E16 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=150E-12 VJ=0.38 M=0.33 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=20.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=6E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS