*Nov 21, 2005 *Doc. ID: 77196, S-52397, Rev. B .SUBCKT TP0101K 4 1 2 M1 3 5 2 2 PMOS W=54487u L=0.50u M2 2 5 2 4 NMOS W=54487u L=0.60u R1 4 3 RTEMP 10E-2 CGS 5 2 90E-12 DBD 4 2 DBD XESD 1 5 2 TP0101K_ESD **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 20E-2 RD = 0 NSUB = 6.3E15 + KP = 2.1E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.8E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 5E17 NFS = 1E12 TPG = -1) **************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=60E-12 VJ=0.38 M=0.38 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=4.5E-8 N=1 BV=20.2) **************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=9E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS TP0101K .subckt TP0101K_ESD 1 5 2 rd1 1 6 1 TC=300 d1 6 2 dleak M=1 .MODEL dleak d (IS=3E-9 XTI=350 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=34 BV=6.4) rd2 1 7 34 TC=-0.0002 d2 8 7 dout M=1 d3 8 2 dout M=1 .MODEL dout D (IS=5.1E-9 XTI=-35 EG=1.17 TREF=25 TCV=3.6e-3 N=2 BV=6.38) rpoly 1 5 100 TC=0.001 rd4 5 9 100 TC=-0.015 d4 10 9 din M=1 d5 10 2 din M=1 .MODEL din D (IS=5.1E-9 XTI=-30 EG=1.17 TREF=25 TCV=1.1e-3 N=1.5 BV=6.25) .ends TP0101K_ESD