*Jan 2, 2006 *Doc. ID: 77515, S-52635, Rev. B .SUBCKT TP0202K 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=26124u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=26124u L=1.20u R1 4 3 RTEMP 30E-2 CGS 1 2 22E-12 DBD 4 2 DBD **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 80E-2 RD = 0 NSUB = 5.5E16 + KP = 1E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.4E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2E16 NFS = 1E12 ) **************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=18E-12 VJ=0.38 M=0.28 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=31) **************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=9E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS