*June 13, 2005 *Doc. ID: 77524, S-51095, Rev. B .SUBCKT Si4430DBY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=6370507u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=6370507u L=0.20u R1 4 3 RTEMP 1.85E-3 CGS 1 2 2000E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 1.5E-3 RD = 0 NSUB = 2.78E17 + KP = 1.4E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4.5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 3E16 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=1200E-12 VJ=0.38 M=0.29 +RS=0.01 FC=0.1 IS=1E-12 TT=2.8E-8 N=1 BV=30.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS