*Dec 12, 2005 *Doc. ID: 77533, S-52518, Rev. C .SUBCKT Si3853DV D G S A K X1 D G S Si3853 X2 A K Si3853_SCH .ENDS Si3853DV .SUBCKT Si3853 D G S M1 3 G S S PMOS W=828290u L=0.25u M2 S G S D NMOS W=828290u L=0.40u R1 D 3 RTEMP 10E-3 CGS G S 45E-12 DBD D S DBD **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 130E-3 RD = 0 NSUB = 3.6E16 + KP = 2.6E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 6E-8 +NSUB = 7E15 NFS = 1E12 TPG = -1) **************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=90E-12 VJ=0.38 M=0.28 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=22) **************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=8E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS Si3853 .subckt Si3853_SCH A K r1 6 K rtemp 1e-4 d1 A 6 sdiode **************************************************** .model sdiode d (cjo=145e-12 vj=0.45 xti=2 +rs=0.08 fc=0.5 is=1e-6 ik=0.8 eg=0.55 n=1 bv=22) **************************************************** .model rtemp r (tc1=0.15e-2 tc2=30e-6) .ENDS Si3853_SCH