*Feb. 7, 2005 *Doc. ID: 77585, S-50151, Rev. B .SUBCKT Si1013R 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=29856u L=0.50u M2 2 1 2 4 NMOS W=29856u L=0.50u R1 4 3 RTEMP 28E-2 CGS 1 2 60E-12 DBD 4 2 DBD ******************************************************************* .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 25E-2 RD = 0 NSUB = 1E15 + KP = 1.55E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-4 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ******************************************************************* .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 2E17 NFS = 1E12 TPG = -1) ******************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=30E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=20.5) ******************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=3.7E-3 TC2=5.5E-6) ******************************************************************* .ENDS