*April 4, 2005 *Doc. ID: 77671, S-50588, Rev. A *File Name: Si7530DP_PS.txt and Si7530DP_PS.lib *Dn Gn Sn Dp Gp Sp .SUBCKT Si7530DP 6 2 1 3 5 4 X1 6 2 1 Si7530N X2 3 5 4 Si7530P .ENDS Si7530DP *N-CH .SUBCKT Si7530N 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=581751u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=581751u L=0.50u R1 4 3 RTEMP 35E-3 CGS 1 2 520E-12 DBD 2 4 DBD **************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 16E-3 RD = 0 NSUB = 2E17 + KP = 7E-6 U0 = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-3 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2.2E16 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=370E-12 VJ=0.38 M=0.35 +RS=0.1 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=60.2) **************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=9E-3 TC2=5.5E-6) **************************************************************** .ENDS Si7530N *P-CH .SUBCKT Si7530P 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=2036637u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=2036637u L=0.45u R1 4 3 RTEMP 39E-3 CGS 1 2 1000E-12 DBD 4 2 DBD *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 6E-3 RD = 0 NSUB = 1.2E17 + KP = 3.5E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 7E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2E16 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.27 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=60.5) *************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=7E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS Si7530P