*Jan 2, 2006 *Doc. ID: 77712, S-52633, Rev. A .SUBCKT Si6924AEDQ 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=2189408u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=2189408u L=0.25u R1 4 3 RTEMP 11.6E-3 CGS 1 2 40E-12 DBD 2 4 DBD xesd 1 5 2 Si6924AEDQ_esd ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 7E-3 RD = 0 NSUB = 1.76E17 + KP = 2.6E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 2E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 2.2E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 1E15 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=3900E-12 VJ=0.38 M=0.30 +RS=0.01 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5.8E-8 N=1 BV=20.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS Si6924AEDQ .subckt Si6924AEDQ_esd 1 5 2 rleak 1 9 64.25K $TC=0 dleak 9 2 dleak M=1 .MODEL dleak d (IS=2.178e-9 XTI=425.3 EG=1.17 TREF=25 TCV=0 N=37.64 BV=50) rout 1 10 98.37 $TC=-0.002 d3 11 10 dout M=1.422 d4 11 12 dout M=1.422 d5 13 12 dout M=1.472 d6 13 2 dout M=1.472 .MODEL dout D (IS=3.03e-8 XTI=-35 EG=1.17 TREF=25 TCV=4.032e-3 N=2.494 BV=6.552) rpoly 1 5 2.2K TC=0.001 rd8 5 14 800.5 d8 15 14 din M=1 d9 15 2 din M=1 .MODEL din D (IS=1e-11 XTI=-17.81 EG=1.17 TREF=25 TCV=1e-3 N=1.932 BV=6.351) .ends Si6924AEDQ_esd