*June 13, 2005 *Doc. ID: 77757, S-51132, Rev. A .SUBCKT Si4946BEY 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=1368380u L=0.25u M2 2 1 2 4 PMOS W=1368380u L=0.25u R1 4 3 RTEMP 14E-3 CGS 1 2 530E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 17E-3 RD = 0 NSUB = 5.72E17 + KP = 9.5E-6 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 4E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 4E16 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=140E-12 VJ=0.38 M=0.27 +RS=0.01 FC=0.1 IS=1E-12 TT=2.8E-8 N=1 BV=60.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=10E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS