*Nov 21, 2005 *Doc. ID: 77769, S-52395, Rev. B *File Name: Si4845DY_PS.txt and Si4845DY_PS.lib .SUBCKT Si4845DY D G S A K X1 D G S Si4845 X2 A K Si4845_SCH .ENDS Si4845DY .SUBCKT Si4845 D G S M1 3 G S S PMOS W=828290u L=0.25u M2 S G S D NMOS W=828290u L=0.40u R1 D 3 RTEMP 5E-2 CGS G S 20E-12 DBD D S DBD *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 + RS = 8E-2 RD = 0 NSUB = 4E16 + KP = 2E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 3E-8 +NSUB = 7E15 NFS = 1E12 TPG = -1) ************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=90E-12 VJ=0.38 M=0.28 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=5E-8 N=1 BV=22) *************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=12E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS Si4845 .subckt Si4845_SCH A K r1 6 K rtemp 0.036 d1 A 6 sdiode **************************************************** .model sdiode d (cjo=300e-12 vj=0.38 xti=2 +rs=0 fc=0.5 is=1.4e-6 ikf=0.85 eg=0.69 n=1 bv=32) ***************************************************** .model rtemp res (tc1=0.31e-2 tc2=30e-6) .ENDS Si4845_SCH