*Sept. 12, 2005 *Doc. ID: 77847, S-51863, Rev. A .SUBCKT Si6954ADQ 4 1 2 M1 3 1 2 2 NMOS W=467935u L=0.50u M2 2 1 2 4 PMOS W=467935u L=0.67u R1 4 3 RTEMP 25E-3 CGS 1 2 260E-12 DBD 2 4 DBD ************************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 11.5E-3 RD = 0 NSUB = 1.6E17 + kp = 2.6E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 12E-2 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 3.75E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************************* .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 2.5E16 TPG = -1) ************************************************************************* .MODEL DBD D (CJO=180E-12 VJ=0.38 M=0.30 +FC=0.1 IS=1E-12 TT=7.6E-8 N=1 BV=30.5) ************************************************************************* .MODEL RTEMP R (TC1=5.8E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************************* .ENDS