*Nov 21, 2005 *Doc. ID: 77892, S-5400, Rev. A .SUBCKT Si5920DC D G S M1 3 G S S NMOS W=485249u L=0.25u M2 S G S D PMOS W=485249u L=0.30u R1 D 3 RTEMP 10.5E-3 CGS G S 430E-12 DBD S D DBD ************************************************************ .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.3E-8 + RS = 11E-3 RD = 0 NSUB = 5.2E17 + KP = 6.5E-5 UO = 650 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-1 + ETA = 1E-4 TPG = 1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.5E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ************************************************************ .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.3E-8 +NSUB = 4E17 TPG = -1) ************************************************************ .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.28 +RS=0.01 FC=0.1 IS=1E-12 TT=5.8E-8 N=1 BV=8.2) ************************************************************ .MODEL RTEMP R (TC1=5.5E-3 TC2=5.5E-6) ************************************************************ .ENDS