*June 13, 2005 *Doc. ID: 78003, S-51095, Rev. B *File Name: Si4435BDY_PS.txt and Si4435BDY_PS.lib .SUBCKT Si4435BDY 4 1 2 M1 3 1 2 2 PMOS W=2607528u L=0.25u M2 2 1 2 4 NMOS W=2607528u L=0.60u R1 4 3 RTEMP 7E-3 CGS 1 2 1000E-12 DBD 4 2 DBD *************************************************************** .MODEL PMOS PMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 + RS = 4E-3 RD = 0 NSUB = 1.1E17 + KP = 3.5E-6 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 3E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) *************************************************************** .MODEL NMOS NMOS ( LEVEL = 3 TOX = 5E-8 +NSUB = 4.5E16 NFS = 1E12 TPG = -1) *************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=300E-12 VJ=0.38 M=0.37 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6E-8 N=1 BV=30.2) *************************************************************** .MODEL RTEMP RES (TC1=5.5E-3 TC2=5.5E-6) *************************************************************** .ENDS