*Oct 31, 2005 *Doc. ID: 78230, S-52282, Rev. A .SUBCKT Si8417DB D G S M1 3 G S S PMOS W=2560118u L=0.50u M2 S G S D NMOS W=2560118u L=0.30u R1 D 3 RTEMP 6E-3 CGS G S 100E-12 DBD D S DBD **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 + RS = 10.5E-3 RD = 0 NSUB = 9E15 + KP = 2.9E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 5E-2 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.6E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.7E-8 +NSUB = 4E17 TPG = -1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=600E-12 VJ=0.38 M=0.17 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.5) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=12E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS