*Dec 12, 2005 *Doc. ID: 78302, S-52479, Rev. A .SUBCKT Si8435DB D G S M1 3 G S S PMOS W=1315616u L=0.25u M2 S G S D NMOS W=1315616u L=0.30u R1 D 3 RTEMP 5E-3 CGS G S 1000E-12 DBD D S DBD **************************************************************** .MODEL PMOS PMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.3E-8 + RS = 25E-3 RD = 0 NSUB = 2E15 + KP = 1E-5 UO = 400 + VMAX = 0 XJ = 5E-7 KAPPA = 1E-3 + ETA = 1E-4 TPG = -1 + IS = 0 LD = 0 + CGSO = 0 CGDO = 0 CGBO = 0 + TLEV = 1 BEX = -1.5 TCV = 1.51E-3 + NFS = 0.8E12 DELTA = 0.1) ***************************************************************** .MODEL NMOS NMOS (LEVEL = 3 TOX = 1.3E-8 +NSUB = 2E17 TPG = -1) ***************************************************************** .MODEL DBD D (CJO=200E-12 VJ=0.38 M=0.17 +RS=0.1 FC=0.5 IS=1E-12 TT=6.7E-8 N=1 BV=20.5) ***************************************************************** .MODEL RTEMP R (TC1=13E-3 TC2=5.5E-6) ***************************************************************** .ENDS