**************************************** * (c)1999 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Burmen@ieee.org * **************************************** * Diode 1: nodes 1 and 2 * Diode 2: nodes 3 and 2 .SUBCKT FEP16DT 1 2 3 D1 1 2 LEGD D2 3 2 LEGD .MODEL LEGD D ( + N=2.19208 + IS=4.77901E-006 + RS=0.00507912 + EG=1.05256 + XTI=3.06339 + CJO=1.89436E-010 + VJ=0.595461 + M=0.416973 + FC=0.5 + TT=8.63206E-008 + BV=200 + IBV=0.05 + KF=0 + AF=1 ) .ENDS