**************************************** * (c)1999 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Burmen@ieee.org * **************************************** * Nodes 1 and 2: AC input * Nodes 3 and 4: +/- DC output .SUBCKT G3SBA60 1 2 3 4 D1 1 3 LEGD D2 2 3 LEGD D3 4 1 LEGD D4 4 2 LEGD .MODEL LEGD D ( + N=1.796 + IS=1.22106E-008 + RS=0.0138402 + EG=1.11 + XTI=3 + CJO=1.07747E-010 + VJ=0.21 + M=0.304622 + FC=0.5 + TT=2.88539E-006 + BV=600 + IBV=0.0004 + KF=0 + AF=1 ) .ENDS