**************************************** * (c)2000 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Buermen@fe.uni-lj.si * **************************************** .SUBCKT MBR4045PT 1 2 3 .MODEL DIO D( + N=1.14842 + IS=8.11831E-006 + RS=0.00848623 + EG=0.637858 + XTI=2.08364 + CJO=2.90353E-009 + VJ=0.502988 + M=0.446262 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=45 + IBV=0.001 + KF=0 + AF=1 ) .MODEL GR D( + N=1.99794 + IS=1.00014E-012 + RS=0.01 + EG=1.11084 + XTI=3.00018 ) DD1 1 2 DIO DG1 1 2 GR DD2 3 2 DIO DG2 3 2 GR .ENDS