**************************************** * (c)2000 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Buermen@fe.uni-lj.si * **************************************** .SUBCKT MBR4060PT 1 2 3 .MODEL DIO D( + N=1.40529 + IS=1.7648E-005 + RS=0.0101444 + EG=0.689197 + XTI=2.0719 + CJO=1.73602E-009 + VJ=0.373164 + M=0.402288 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=60 + IBV=0.001 + KF=0 + AF=1 ) .MODEL GR D( + N=1.99633 + IS=1.00019E-012 + RS=0.01 + EG=1.11111 + XTI=3.00025 ) DD1 1 2 DIO DG1 1 2 GR DD2 3 2 DIO DG2 3 2 GR .ENDS