**************************************** * (c)2000 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Buermen@fe.uni-lj.si * **************************************** .SUBCKT MBR745 1 2 .MODEL DIO D( + N=1.26803 + IS=6.69366E-006 + RS=0.0133035 + EG=0.767148 + XTI=2.06139 + CJO=8.35628E-010 + VJ=0.574325 + M=0.447529 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=45 + IBV=0.0001 + KF=0 + AF=1 ) .MODEL GR D( + N=1.97425 + IS=1.00072E-012 + RS=0.01 + EG=1.11121 + XTI=3.00027 ) DD 1 2 DIO DG 1 2 GR .ENDS