**************************************** * (c)2000 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Buermen@fe.uni-lj.si * **************************************** .SUBCKT MBR760 1 2 .MODEL DIO D( + N=1.35454 + IS=5.04569E-006 + RS=0.0294402 + EG=0.734311 + XTI=2.04495 + CJO=6.45753E-010 + VJ=0.900614 + M=0.516774 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=60 + IBV=0.0005 + KF=0 + AF=1 ) .MODEL GR D( + N=1.02324 + IS=1.00552E-012 + RS=0.0165043 + EG=1.00418 + XTI=2.99065 ) DD 1 2 DIO DG 1 2 GR .ENDS