**************************************** * (c)1999 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Burmen@ieee.org * **************************************** * Nodes 1 and 2: AC input * Nodes 3 and 4: +/- DC output .SUBCKT RMB4S 1 2 3 4 D1 1 3 LEGD D2 2 3 LEGD D3 4 1 LEGD D4 4 2 LEGD .MODEL LEGD D ( + N=3.13486 + IS=3.26666E-006 + RS=0.0671315 + EG=1.25942 + XTI=3.09297 + CJO=2.36026E-011 + VJ=0.847059 + M=0.325255 + FC=0.5 + TT=3.69946E-007 + BV=400 + IBV=0.051 + KF=0 + AF=1 ) .ENDS