**************************************** * (c)2000 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Buermen@fe.uni-lj.si * **************************************** .SUBCKT SB560 1 2 .MODEL DIO D( + N=1.09755 + IS=5.51411E-007 + RS=0.0425717 + EG=0.656024 + XTI=2.04158 + CJO=1.08891E-009 + VJ=0.279874 + M=0.345573 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=60 + IBV=0.0005 + KF=0 + AF=1 ) .MODEL GR D( + N=1.03547 + IS=1.30736E-012 + RS=0.00880338 + EG=1.15943 + XTI=3.01552 ) DD 1 2 DIO DG 1 2 GR .ENDS