**************************************** * (c)1999 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Burmen@ieee.org * **************************************** * Diode 1: nodes 1 and 2 * Diode 2: nodes 3 and 2 .SUBCKT SBL4040PT 1 2 3 D1 1 2 LEGD D2 3 2 LEGD .MODEL LEGD D ( + N=1.37716 + IS=0.000104271 + RS=0.00440842 + EG=0.733534 + XTI=2.0271 + CJO=2.97377E-009 + VJ=0.454391 + M=0.443073 + FC=0.5 + TT=1.4427E-009 + BV=40 + IBV=0.5 + KF=0 + AF=1 ) .ENDS