**************************************** * (c)1999 Thomatronik GmbH * * info@thomatronik.de * * * * Author: Arpad Buermen * * Arpad.Burmen@ieee.org * **************************************** * Diode 1: nodes 1 and 2 * Diode 2: nodes 3 and 2 .SUBCKT UG30DPT 1 2 3 D1 1 2 LEGD D2 3 2 LEGD .MODEL LEGD D ( + N=2.66765 + IS=2.27318E-005 + RS=0.00231942 + EG=1.11 + XTI=3 + CJO=7.82605E-011 + VJ=5.63531 + M=0.0414631 + FC=0.5 + TT=4.93261E-008 + BV=200 + IBV=0.2 + KF=0 + AF=1 ) .ENDS