20WT04FN/20UT04 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=157.42E-15 N=.55821 RS=7.1588E-3 IKF=1.0000E3 XTI=2 EG=1.0800 CJO=3.8909E-9 M=.89931 VJ=3.8210 ISR=466.15E-9 NR=4.9950 BV=63.917 IBV=404.13E-6 ******************************************** .ENDS 20WT04FN / 20UT04 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 20WT04FN / 20UT04 5 1 CTHERM1 5 4 3.74E+01 CTHERM2 4 3 1.57E+02 CTHERM3 3 2 1.59E+02 CTHERM4 2 1 6.74E+02 RTHERM1 5 4 6.40E-01 RTHERM2 4 3 4.35E-01 RTHERM1 3 2 4.78E-02 RTHERM1 2 1 7.71E-02 .ENDS 20WT04FN / 20UT04