******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** HFA30PA60CPbF ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=11.0887P N=1.87119 BV=650 IBV=100P RS=19.727M + CJO=59.8041P VJ=100 M=589.451M EG=2.1 XTI=2 RL=926.702MEG) ******************************************** .ENDS HFA30PA60CPbF Thermal Model Subcircuit .SUBCKT HFA30PA60CPbF 5 1 CTHERM1 5 4 3.51E+01 CTHERM2 4 3 5.87E+01 CTHERM3 3 2 3.22E+02 CTHERM4 2 1 6.82E+02 RTHERM1 5 4 1.37E-01 RTHERM2 4 3 1.39E-00 RTHERM1 3 2 9.68E-02 RTHERM1 2 1 7.79E-02 .ENDS HFA30PA60CPbF