62CTQ030 ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=17.1543N N=719.754M BV=35 IBV=10M RS=3.30535M + CJO=6.62993N VJ=700M M=479M EG=530M XTI=2 RL=93.1024K) ******************************************** .ENDS 62CTQ030 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 62CTQ030 5 1 CTHERM1 5 4 8.76E-04 CTHERM2 4 3 2.58E+00 CTHERM3 3 2 2.96E+01 CTHERM4 2 1 3.93E+02 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 5.71E-01 RTHERM1 3 2 5.09E-01 RTHERM1 2 1 1.18E-01 .ENDS 62CTQ030