5EWH06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=115.528P N=2.5 BV=650 IBV=100P RS=33.4842M CJO=59.08P + VJ=813.603M M=432.734M EG=2.1 XTI=2 RL=178.662G) ******************************************** .ENDS 5EWH06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 5EWH06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 3.32E-02 CTHERM2 4 3 2.40E+01 CTHERM3 3 2 3.47E+02 CTHERM4 2 1 6.51E+03 RTHERM1 5 4 1.00E-05 RTHERM2 4 3 1.03E-00 RTHERM1 3 2 1.22E-00 RTHERM1 2 1 7.44E-01 .ENDS 5EWH06FN-E