6EWX06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=2.441N N=4.36773 BV=650 IBV=100U RS=52.0429M + CJO=46.5249P VJ=1.49062 M=440.203M EG=2.1 XTI=2 RL=50.7717G) ******************************************** .ENDS 6EWX06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 6EWX06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 3.32E-02 CTHERM2 4 3 2.40E+01 CTHERM3 3 2 3.47E+02 CTHERM4 2 1 6.51E+03 RTHERM1 5 4 1.00E-05 RTHERM2 4 3 1.03E-00 RTHERM1 3 2 1.22E-00 RTHERM1 2 1 7.44E-01 .ENDS 6EWX06FN-E