6EWL06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=641.979P N=1.69024 BV=650 IBV=100U RS=12.2365M TT=5U + CJO=42.6602P VJ=1.95381 M=443.698M EG=2.1 XTI=2 RL=36.9241G) ******************************************** .ENDS 6EWL06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 6EWL06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 3.32E-02 CTHERM2 4 3 2.40E+01 CTHERM3 3 2 3.47E+02 CTHERM4 2 1 6.51E+03 RTHERM1 5 4 1.00E-05 RTHERM2 4 3 1.03E-00 RTHERM1 3 2 1.22E-00 RTHERM1 2 1 7.44E-01 .ENDS 6EWL06FN-E