12EWH06FN-E ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=1.15N N=2.40875 BV=650 IBV=100U RS=27.64M CJO=186.226P + VJ=700M M=472.019M EG=2.1 XTI=2 RL=70.9835G) ******************************************** .ENDS 12EWH06FN-E Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 12EWH06FN-E 5 1 CTHERM1 5 4 8.76E-04 CTHERM2 4 3 3.32E-02 CTHERM3 3 2 1.95E+01 CTHERM4 2 1 2.46E+02 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 1.00E-05 RTHERM1 3 2 9.23E-01 RTHERM1 2 1 8.64E-01 .ENDS 12EWH06FN-E