8TT100 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 8TT100 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL DMOD D (IS=431N N=1.41067 BV=120 IBV=100P RS=11.7556M CJO=1.8047N + VJ=700M M=615.304M EG=1.11 XTI=2 RL=72.4837MEG) ****************************************************************************** .ENDS 8TT100 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 8TT100 5 1 CTHERM1 5 4 3.18E+01 CTHERM2 4 3 1.53E+02 CTHERM3 3 2 4.35E+02 CTHERM4 2 1 4.35E+02 RTHERM1 5 4 1.05E+00 RTHERM2 4 3 7.67E-01 RTHERM1 3 2 1.31E-01 RTHERM1 2 1 4.98E-02 .ENDS 8TT100