30PT100 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 30PT100 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL DMOD D (IS=136.178P N=934.181M BV=120 IBV=100P RS=4.42402M + CJO=5.72556N VJ=700M M=601.059M EG=1.11 XTI=2 RL=15.7064MEG) ****************************************************************************** .ENDS 30PT100 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 30PT100 5 1 CTHERM1 5 4 1.55E+00 CTHERM2 4 3 2.65E+01 CTHERM3 3 2 2.81E+02 CTHERM4 2 1 3.35E+02 RTHERM1 5 4 3.24E-01 RTHERM2 4 3 3.51E-01 RTHERM1 3 2 8.46E-02 RTHERM1 2 1 3.83E-02 .ENDS 30PT100