15ETL06 series ******************************************** * Model Diode * ******************************************** MODEL part0 D (IS=1.66N N=1.5085 BV=650 IBV=100U RS=5.60474M + CJO=258.165P VJ=700M M=459.482M EG=1.11 XTI=2 RL=26.1439G) ******************************************** .ENDS 15ETL06 series Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 15ETL06 5 1 CTHERM1 5 4 2.22E+01 CTHERM2 4 3 9.38E+01 CTHERM3 3 2 2.66E+02 CTHERM4 2 1 1.94E+02 RTHERM1 5 4 7.13E-01 RTHERM2 4 3 4.84E-01 RTHERM3 3 2 8.01E-02 RTHERM4 2 1 2.22E-02 .ENDS 15ETL06