******************************** * Copyright: * * Vishay Intertechnology, Inc. * ******************************** MUR2020 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT MUR2020 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL DMOD D (IS=1.04703N N=1.44364 BV=280 IBV=100P RS=7.57994M + CJO=218.618P VJ=700M M=399.212M EG=1.11 RL=17.4782G) ******************************************** .ENDS MUR2020 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT MUR2020 5 1 CTHERM1 5 4 3.93E+01 CTHERM2 4 3 2.67E+02 CTHERM3 3 2 5.20E+02 CTHERM4 2 1 1.66E+03 RTHERM1 5 4 1.12E+00 RTHERM2 4 3 1.04E+00 RTHERM1 3 2 1.57E-01 RTHERM1 2 1 1.89E-01 .ENDS MUR2020