40EPF06 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 40EPF06 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL DMOD D(Is=122.1E-06 N=3.087 Rs=2.709E-03 Ikf=9.017 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=550.8E-12 M=.272 Vj=1.523 Fc=.5 Isr=1.92E-21 Nr=4.755 Bv=730 +Ibv=35.43E-06) ******************************************** .ENDS 40EPF06 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 40EPF06 5 1 CTHERM1 5 4 8.75E-04 CTHERM2 4 3 6.85E+00 CTHERM3 3 2 2.07E+01 CTHERM4 2 1 7.97E+01 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 3.94E-01 RTHERM1 3 2 1.81E-01 RTHERM1 2 1 2.40E-02 .ENDS 40EPF06