16CTQ100 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 16CTQ100 ANO CAT D1 ANO 1 DMOD (0.07089) *Define diode model .MODEL DMOD D(IS=21.21E-06,N=1.578,Rs=7.804E-03,Ikf=0.9497, Xti=2, Eg=1.11 + Cjo=1.278E-09, M=0.4736, Vj=0.4972, Fc=0.5, Isr =1.114e-21, Nr=4.755, + Bv=119.9, Ibv=215.5E-06, Tt=18.2E-09) ******************************************** .ENDS 16CTQ100 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 16CTQ100 5 1 CTHERM1 5 4 1.45E+00 CTHERM2 4 3 4.54E+00 CTHERM3 3 2 1.09E+01 CTHERM4 2 1 1.01E+02 RTHERM1 5 4 2.49E+00 RTHERM2 4 3 5.20E-04 RTHERM1 3 2 5.43E-01 RTHERM1 2 1 3.05E-02 .ENDS 16CTQ100