20BQ030 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 20BQ030 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL part0 D (IS=19.5547N N=812.929M BV=37 IBV=100P RS=33.136M + CJO=453.263P VJ=720.525M M=491.184M EG=1.11 XTI=2 RL=1.94758MEG) ************************************************************************ .ENDS 20BQ030 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 20BQ030 5 1 CTHERM1 5 4 8.74E-04 CTHERM2 4 3 2.26E+01 CTHERM3 3 2 1.96E+02 CTHERM4 2 1 4.20E+03 RTHERM1 5 4 1.00E-07 RTHERM2 4 3 1.45E+01 RTHERM1 3 2 9.17E+00 RTHERM1 2 1 1.26E+00 .ENDS 20BQ030