30BQ100 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 30BQ100 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL DMOD D (IS=100N, N=1.34718, BV=120, RS=40.3878M, CJO=158.574P, VJ=3.61795, M=526.488M, EG=1.11, XTI=2, RL=25.6436MEG). ****************************************************************************** .ENDS 30BQ100 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 30BQ100 5 1 CTHERM1 5 4 6.42E-01 CTHERM2 4 3 1.03E+01 CTHERM3 3 2 1.66E+02 CTHERM4 2 1 6.78E+03 RTHERM1 5 4 3.34E+00 RTHERM2 4 3 4.97E+00 RTHERM1 3 2 2.84E+00 RTHERM1 2 1 7.75E-01 .ENDS 30BQ100