65PQ015 ******************************************** * SPICE Model Diode * ******************************************** .SUBCKT 65PQ015 ANO CAT D1 ANO 1 CAT *Define diode model .MODEL part0 D (IS=2.8U N=702.731M BV=15 IBV=100P RS=3.22582M CJO=10.3981N VJ=1.15403 M=630.007M EG=1.11 XTI=2 RL=2.50899K) ************************************************************************** .ENDS 65PQ015 Thermal Model Subcircuit .SUBCKT 65PQ015 5 1 CTHERM1 5 4 1.45E+00 CTHERM2 4 3 2.83E+01 CTHERM3 3 2 2.67E+02 CTHERM4 2 1 5.06E+02 RTHERM1 5 4 3.09E-01 RTHERM2 4 3 3.52E-01 RTHERM1 3 2 8.05E-02 RTHERM1 2 1 5.75E-02 .ENDS 65PQ015